Переходник/концевик 110 FS

Артикул, номер 7111304 | EAN 4012196243013

110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Преходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Начиная с ширины лотка 150 мм основание имеет перфорацию. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
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
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4233 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4233 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 110 FS 100 mm 110 mm 7111096
1 Штук
RWEB 115 FS 150 mm 110 mm 7111201
1 Штук
RWEB 120 FS 200 mm 110 mm 7111207
1 Штук
RWEB 130 FS 300 mm 110 mm 7111304
1 Штук
RWEB 140 FS 400 mm 110 mm 7111428
1 Штук
RWEB 150 FS 500 mm 110 mm 7111509
1 Штук
RWEB 155 FS 550 mm 110 mm 7111541
1 Штук
RWEB 160 FS 600 mm 110 mm 7111740
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 130 FS / 7111304 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 130 FS / 7111304 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RWEB 130 FS / 7111304 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RWEB 130 FS / 7111304 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 130 FS / 7111304 , 0.13MB , pdf

RWEB 130 FS / 7111304
Загрузить