- Описание продукта
-
Описание продуктаПереходник от большего размера к меньшему с метрической внутренней и внешней резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид резьбы — внешняя резьба Метрический Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический Длина резьбы 8 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Никелированный нет Размер M25-M16 Размер метрической резьбы, внешний 25 Размер метрической резьбы, внутренний 16 Размер под ключ 29 Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 8 mm Размер E 32 mm Размер L2 6 mm Размер L 14 mm Размер L3 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0272 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0272 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 107 R M25-16 PA / 2030626 , 0.32MB , pdfREACH Декларация соответствия 107 R M25-16 PA / 2030626 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 107 R M25-16 PA / 2030626 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский