- Описание продукта
-
Описание продуктаПереходник от большего размера к меньшему с метрической внутренней и внешней резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид резьбы — внешняя резьба Метрический Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический Длина резьбы 10 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Никелированный нет Размер M32-M12 Размер метрической резьбы, внешний 32 Размер метрической резьбы, внутренний 12 Размер под ключ 36 Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 10 mm Размер E 40 mm Размер L2 6 mm Размер L 16 mm Размер L3 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0433 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0433 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 107 R M32-12 PA / 2030632 , 0.32MB , pdfREACH Декларация соответствия 107 R M32-12 PA / 2030632 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 107 R M32-12 PA / 2030632 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский