Переходник от больших размеров к меньшим, метрическая резьба

Артикул, номер 2030643 | EAN 4012195402619

Описание продукта
Описание продукта
Переходник от большего размера к меньшему с метрической внутренней и внешней резьбой.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид резьбы — внешняя резьба Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический
Длина резьбы 10 mm
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Никелированный нет
Размер M40-M16
Размер метрической резьбы, внешний 40
Размер метрической резьбы, внутренний 16
Размер под ключ 46
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 10 mm
Размер E 50,5 mm
Размер L2 6 mm
Размер L 16 mm
Размер L3 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0761 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0761 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер метрической резьбы, внешний Размер метрической резьбы, внутренний Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
107 R M20-12 PA 20 12 24 2030616
100 Штук
107 R M20-16 PA 20 16 24 2030619
100 Штук
107 R M25-12 PA 25 12 29 2030624
100 Штук
107 R M25-16 PA 25 16 29 2030626
100 Штук
107 R M25-20 PA 25 20 29 2030628
100 Штук
107 R M32-12 PA 32 12 36 2030632
50 Штук
107 R M32-16 PA 32 16 36 2030634
50 Штук
107 R M32-20 PA 32 20 36 2030637
50 Штук
107 R M32-25 PA 32 25 36 2030640
50 Штук
107 R M40-16 PA 40 16 46 2030643
50 Штук
107 R M40-20 PA 40 20 46 2030646
50 Штук
107 R M40-25 PA 40 25 46 2030649
50 Штук
107 R M40-32 PA 40 32 46 2030652
50 Штук
107 R M50-20 PA 50 20 55 2030655
25 Штук
107 R M50-25 PA 50 25 55 2030659
25 Штук
107 R M50-32 PA 50 32 55 2030661
25 Штук
107 R M50-40 PA 50 40 55 2030664
25 Штук
107 R M63-25 PA 63 25 68 2030667
25 Штук
107 R M63-32 PA 63 32 68 2030670
25 Штук
107 R M63-40 PA 63 40 68 2030673
25 Штук
107 R M63-50 PA 63 50 68 2030675
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 107 R M40-16 PA / 2030643 , 0.32MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 107 R M40-16 PA / 2030643 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 107 R M40-16 PA / 2030643 , 0.12MB , pdf

107 R M40-16 PA / 2030643
Загрузить