Переходник с метрической резьбой

Артикул, номер 2088282 | EAN 4012195372172

Описание продукта
Описание продукта
Кабельные вводы из латуни применяются в распределительных коробках в обласи промышленности для надежных грунтовых вводов в коммутационных шкафах с функцией управления и распределения. Для более высоких требований OBO предлагает целую линейку переходников (часть K) согласно DIN 46320.
* Цены согласно DEL
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид резьбы — внешняя резьба Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический
Материал латунный
Никелированный да
Поверхность Никелированный
Размер M20-M25
Размер метрической резьбы, внешний 20
Размер метрической резьбы, внутренний 25
Размер под ключ 27
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Размер L1 мм 6,4 mm
Размер D 15 mm
Размер E 29 mm
Размер L2 9 mm
Размер L4 3,5 mm
Размер L 18,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0535 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0535 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер метрической резьбы, внешний Размер метрической резьбы, внутренний Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 ADA M12-16 12 16 2088280
50 Штук
165 ADA M16-20 16 20 2088281
50 Штук
165 ADA M20-25 20 25 2088282
50 Штук
165 ADA M25-32 25 32 2088283
50 Штук
165 ADA M32-40 32 40 2088284
25 Штук
165 ADA M40-50 40 50 2088285
10 Штук
165 ADA M 50-63 50 63 2088286
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 ADA M20-25 / 2088282 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 165 ADA M20-25 / 2088282 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 165 ADA M20-25 / 2088282 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 ADA M20-25 / 2088282 , 0.13MB , pdf

165 ADA M20-25 / 2088282
Загрузить