- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельные вводы из латуни применяются в распределительных коробках в обласи промышленности для надежных грунтовых вводов в коммутационных шкафах с функцией управления и распределения. Для более высоких требований OBO предлагает целую линейку переходников (часть K) согласно DIN 46320.
* Цены согласно DEL
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид резьбы — внешняя резьба Метрический Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический Материал латунный Никелированный да Поверхность Никелированный Размер M16-M20 Размер метрической резьбы, внешний 16 Размер метрической резьбы, внутренний 20 Размер под ключ 22 Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Размер L1 мм 5 mm Размер D 12 mm Размер E 24,5 mm Размер L2 8 mm Размер L4 3,5 mm Размер L 16,7 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0381 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0381 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 165 ADA M16-20 / 2088281 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС 165 ADA M16-20 / 2088281 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 165 ADA M16-20 / 2088281 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 165 ADA M16-20 / 2088281 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский