- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельные вводы из латуни применяются в распределительных коробках в обласи промышленности для надежных грунтовых вводов в коммутационных шкафах с функцией управления и распределения. Для более высоких требований OBO предлагает целую линейку переходников (часть K) согласно DIN 46320.
* Цены согласно DEL
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид резьбы — внешняя резьба Метрический Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический Материал латунный Никелированный да Поверхность Никелированный Размер M32-M40 Размер метрической резьбы, внешний 32 Размер метрической резьбы, внутренний 40 Размер под ключ 42 Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Размер L1 мм 8 mm Размер D 26 mm Размер E 45,5 mm Размер L2 10 mm Размер L4 5 mm Размер L 23,8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1356 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1356 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 165 ADA M32-40 / 2088284 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС 165 ADA M32-40 / 2088284 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 165 ADA M32-40 / 2088284 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 165 ADA M32-40 / 2088284 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский