Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаPerforated rung, C profile version, for subsequent installation and use in cable ladders. To be screwed on. Fastening material must be ordered separately.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 15 mm Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер L=395mm Ширина шлица 17 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SPR C30 395 FS / 6009963 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SPR C30 395 FS / 6009963 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Wide span cable ladders , 7.96MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf