Указание: Этот товар снят с производства.

Перекладина C30, перфорированная, FS

Артикул, номер 6009961 | EAN 4012195740810

Описание продукта
Описание продукта
Perforated rung, C profile version, for subsequent installation and use in cable ladders. To be screwed on. Fastening material must be ordered separately.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Размеры

Высота 15 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер L=295mm
Ширина шлица 17 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SPR C30 195 FS 6009959
3500 Штук
SPR C30 295 FS 6009961
2500 Штук
SPR C30 395 FS 6009963
2000 Штук
SPR C30 495 FS 6009965
1800 Штук
SPR C30 595 FS 6009967
1500 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SPR C30 295 FS / 6009961 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SPR C30 295 FS / 6009961 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Wide span cable ladders , 7.96MB , pdf
Загрузить

SPR C30 295 FS / 6009961
Загрузить