- Описание продукта
-
Описание продуктаПерекл-ль 1-полюсный, 10 A, 250 V~, со штекерными клеммами.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Глубина 36 mm Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 10 A Размер 10 A, 250 V Серия продукции Переключатель Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвет: черный; RAL 7021 Размеры
Высота 45 mm Ширина 22,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TA-WB SWGR0.5 / 6120962 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия TA-WB SWGR0.5 / 6120962 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TA-WB SWGR0.5 / 6120962 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский