Перекрестный переключатель, ширина 1/2 модуля

Артикул, номер 6120964 | EAN 4012196571017

Описание продукта
Описание продукта
Перекл-ль 1-полюсный, 10 A, 250 V~, со штекерными клеммами.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Установка электротехнической экспертизы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Глубина 36 mm
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 10 A
Размер 10 A, 250 V
Серия продукции Переключатель Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый лак

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 22,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TA-WB RW0.5 6120960
1 Штук
TA-WB SWGR0.5 6120962
1 Штук
TA-WB AL0.5 6120964
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TA-WB AL0.5 / 6120964 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия TA-WB AL0.5 / 6120964 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TA-WB AL0.5 / 6120964 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.