- Описание продукта
-
Описание продуктаПереключатель 1-полюсный, 10 А, 250 В~, со штекерной клеммой.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Глубина 45 mm Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 10 A Размер 10 A, 250 V Серия продукции Переключатель Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый лак Размеры
Высота 36 mm Ширина 45 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TA-WB AL1 / 6120970 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия TA-WB AL1 / 6120970 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TA-WB AL1 / 6120970 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский