Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаЛента монтажная перфорированная в катушке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В держателе да в рулоне 10 Вид ленты Прямой Диаметр отверстия 8,5 mm Исполнение Перфорированный Материал Сталь Перфорация Круглая/квадратная Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер III Размер 26x1,2mm Размер 26 x 1,2 С перфорацией да Серия продукции Монтажная лента Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер b 26 mm Размер A 25 mm Размер d 8,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5055 III26 FS / 1470264 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5055 III26 FS / 1470264 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5055 III26 FS / 1470264 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5055 III26 FS / 1470264 , 0.12MB , pdf