Указание: Этот товар снят с производства.

Перфорированная монтажная лента с пластиковым покрытием

Артикул, номер 1473360 | EAN 4012195139515

черный
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированная монтажная лента с полиэтиленовой пластиковой оболочкой.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Технические характеристики

В держателе нет
в рулоне 10
Вид ленты Прямой
Диаметр отверстия 8,5 mm
Исполнение Перфорированный
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация круглой формы
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Размер 28 x 3,7
Размер 28x3,7mm
Размер III
С перфорацией да
Серия продукции Монтажная лента
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Размер b 26 mm
Размер b1 28 mm
Размер t1 (мм) 3,7 mm
Размер A 20 mm
Размер d 8,5 mm
Размер t 1 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер Диаметр отверстия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5055 L PE I 14 12 mm 14 x 3 5,2 mm черный 1473220
1 Штук
5055 L PE II 19 15 mm 19 x 3 6,5 mm черный 1473271
1 Штук
5055 L PE III 28 20 mm 28 x 3,7 8,5 mm черный 1473360
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5055 L PE III 28 / 1473360 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5055 L PE III 28 / 1473360 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5055 L PE III 28 / 1473360 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5055 L PE III 28 / 1473360 , 0.12MB , pdf

5055 L PE III 28 / 1473360
Загрузить