Перфорированная профильная рейка CM3015, ширина шлица 16 мм FT

Артикул, номер 1109804 | EAN 4012195037095

30 mm
15 mm
1,5 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированная профильная рейка со шлицем шириной 16 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Ширина шлица 16 мм
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки с шириной шлица 16-17 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации Задняя стенка перфорированная
Высота 15 mm
Длина 400 mm
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 1,5 mm
Размер 400x30x15
Размер L 400 mm
Расстояние между центрами отверстий 25 mm
С зубцами нет
С перфорацией да
Статическая величина ly 0,24 cm⁴
Статическая величина lz 1,22 cm⁴
Статическая величина Wy 0,29 cm³
Статическая величина Wz 0,81 cm³
Статическая величина А 0,8 cm²
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6563 кг CO2e / 1 Шт.
Форма профиля C-образный профиль
Ширина 30 mm
Ширина шлица 16 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Прочность материала Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CM3015P0200FT 200 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1109782
25 Штук
CM3015P0400FT 400 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1109804
10 Штук
CM3015P0600FT 600 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1109820
10 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Скользящая гайка ZL Скользящая гайка ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Штук
Болт с прямоугольной головкой ZL Болт с прямоугольной головкой ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CM3015P0400FT / 1109804 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС CM3015P0400FT / 1109804 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании CM3015P0400FT / 1109804 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия CM3015P0400FT / 1109804 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CM3015P0400FT / 1109804 , 0.13MB , pdf

CM3015P0400FT / 1109804
Загрузить