- Описание продукта
-
Описание продуктаПерфорированная профильная рейка со шлицем шириной 16 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Высота 15 mm Длина 600 mm Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 1,5 mm Размер 600x30x15 Размер L 600 mm Расстояние между центрами отверстий 25 mm С зубцами нет С перфорацией да Статическая величина ly 0,24 cm⁴ Статическая величина lz 1,22 cm⁴ Статическая величина Wy 0,29 cm³ Статическая величина Wz 0,81 cm³ Статическая величина А 0,8 cm² Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,981 кг CO2e / 1 Шт. Форма профиля C-образный профиль Ширина 30 mm Ширина шлица 16 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CM3015P0600FT / 1109820 , 0.22MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС CM3015P0600FT / 1109820 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании CM3015P0600FT / 1109820 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия CM3015P0600FT / 1109820 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CM3015P0600FT / 1109820 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Скользящая гайка ZL
Болт с прямоугольной головкой ZL