- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема труб с муфтой из платика, согласно стандарту EN 61386 (код: 44321), для защиты кабеля и проводов от механического воздействия.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Код классификации 44321 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер M16 Размер Ø16, 3000mm Серия продукции Пластиковые трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Длина 3000 mm Размер D 16 mm Размер m (мм) M16 Размер L 3000 mm Размер t 1,6 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KH16 LGR / 2047720 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС KH16 LGR / 2047720 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KH16 LGR / 2047720 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KH16 LGR / 2047720 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский