- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема труб с муфтой из платика, согласно стандарту EN 61386 (код: 44321), для защиты кабеля и проводов от механического воздействия.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Код классификации 44321 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер Ø32, 3000mm Размер M32 Серия продукции Пластиковые трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Длина 3000 mm Размер D 32 mm Размер m (мм) M32 Размер L 3000 mm Размер t 1,9 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KH32 LGR / 2047723 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС KH32 LGR / 2047723 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KH32 LGR / 2047723 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KH32 LGR / 2047723 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский