Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикул, номер 2047726 | EAN 4012195623045

светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Система труб с муфтой из платика, согласно стандарту EN 61386 (код: 44321), для защиты кабеля и проводов от механического воздействия.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 44
  • Резьба метрическая
Технические данные

Технические характеристики

Код классификации 44321
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер Ø63, 3000mm
Размер M63
Серия продукции Пластиковые трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 63 mm
Размер m (мм) M63
Размер L 3000 mm
Размер t 2,3 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KH16 LGR M16 светло-серый; RAL 7035 2047720
57 м
KH20 LGR M20 светло-серый; RAL 7035 2047721
57 м
KH25 LGR M25 светло-серый; RAL 7035 2047722
57 м
KH32 LGR M32 светло-серый; RAL 7035 2047723
30 м
KH40 LGR M40 светло-серый; RAL 7035 2047724
30 м
KH50 LGR M50 светло-серый; RAL 7035 2047725
15 м
KH63 LGR M63 светло-серый; RAL 7035 2047726
15 м
Загрузки

Техническая спецификация KH63 LGR / 2047726 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KH63 LGR / 2047726 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KH63 LGR / 2047726 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KH63 LGR / 2047726 , 0.13MB , pdf

KH63 LGR / 2047726
Загрузить