- Описание продукта
-
Описание продуктаПлата с отверстием Ø 45 мм для монтажа устройства с суппортом UP или с несущим суппортом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления навинчиваемый Глухая крышка нет Количество единиц 1 Конструкция отверстия Прямоугольной формы Материал Полиамид Монтажная техника Прочее Не содержит галогенов да Размер 95x95mm Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021 Размеры
Высота 94,5 mm Ширина 94,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1064 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1064 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VH-P2 / 6109834 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия VH-P2 / 6109834 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VH-P2 / 6109834 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский