Плата VHF для монтажа защитных устройств

Артикул, номер 6109867 | EAN 4012195125525

Описание продукта
Описание продукта
Плата с отверстием для установки крышки над защитным устройством (тип VHF-AE4TE). Максимальная комплектация соответствует 4 ТЕ.
Накладка для блока питания VHF для установки крышки сверху защитных устройств (тип VHF-AE4TE). Максимальная комплектация соответствует 4 модульным устройствам.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP44
Вид крепления навинчиваемый
Глухая крышка нет
Количество единиц 1
Конструкция отверстия Прямоугольной формы
Материал Поливинилхлорид
Монтажная техника Несущая скоба
Не содержит галогенов нет
Размер 160x105mm
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021

Размеры

Высота 159,5 mm
Ширина 104,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,213 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,213 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VHF-P6 6109867
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VHF-P6 / 6109867 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VHF-P6 / 6109867 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VHF-P6 / 6109867 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта VHF-P6 / 6109867, 37.37 kB, jpg

VHF-P6 / 6109867
Загрузить