- Описание продукта
-
Описание продуктаПлата для применения в качестве заглушки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP44 Вид крепления навинчиваемый Глухая крышка да Материал Поливинилхлорид Монтажная техника Прочее Не содержит галогенов нет Размер 160x105mm Серия продукции HoverCube Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021 Размеры
Высота 159,5 mm Ширина 104,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1828 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1828 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VHF-P1 / 6109868 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия VHF-P1 / 6109868 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VHF-P1 / 6109868 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский