Подкладная шайба

Артикул, номер 3402322 | EAN 4012195618089

Описание продукта
Описание продукта
Шайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
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
Внутренний диаметр 10,5 mm
Диаметр 20 mm
Диаметр отверстия 10,5 mm
Материал Нержавеющая сталь
Наружный диаметр 20 mm
Поверхность без обработки, дообработанный
Прочность материала 2 mm
Размер M10
Резьба M10
С зубцами нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма отверстия круглой формы

Размеры

Размер d мин. 20 mm
Размер h 2 mm
Размер d 10,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0176 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0176 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер d Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS M6 D12 A4 12 mm 6,4 mm 1,6 mm M6 3402306
100 Штук
WS M8 D16 A4 16 mm 8,4 mm 1,6 mm M8 3402314
100 Штук
WS M10 D20 A4 20 mm 10,5 mm 2 mm M10 3402322
100 Штук
WS M12 D24 A4 24 mm 13 mm 2,5 mm M12 3402345
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS M10 D20 A4 / 3402322 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WS M10 D20 A4 / 3402322 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия WS M10 D20 A4 / 3402322 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS M10 D20 A4 / 3402322 , 0.13MB , pdf

WS M10 D20 A4 / 3402322
Загрузить