- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 6,4 mm Диаметр 12 mm Диаметр отверстия 6,4 mm Материал Нержавеющая сталь Наружный диаметр 12 mm Поверхность без обработки, дообработанный Прочность материала 1,6 mm Размер M6 Резьба M6 С зубцами нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма отверстия круглой формы Размеры
Размер d мин. 12 mm Размер h 1,6 mm Размер d 6,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0049 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0049 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WS M6 D12 A4 / 3402306 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС WS M6 D12 A4 / 3402306 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия WS M6 D12 A4 / 3402306 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WS M6 D12 A4 / 3402306 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский