- Описание продукта
-
Описание продуктаШайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 13 mm Диаметр 24 mm Диаметр отверстия 13 mm Материал Нержавеющая сталь Наружный диаметр 24 mm Поверхность без обработки, дообработанный Прочность материала 2,5 mm Размер M12 Резьба M12 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма отверстия круглой формы Размеры
Размер d мин. 24 mm Размер h 2,5 mm Размер d 13 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0304 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0304 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WS M12 D24 A4 / 3402345 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС WS M12 D24 A4 / 3402345 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия WS M12 D24 A4 / 3402345 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WS M12 D24 A4 / 3402345 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский