- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвеска (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции. Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. Порошковое покрытие глубокого черного цвета (RAL 9005). При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать дистанционную вставку типа DSK 25.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина кронштейна 200 2,7 kN Длина кронштейна 400 1,5 kN Исполнение U-образный профиль Макс. тяговая нагрузка 5 kN Материал Сталь Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 2 mm Размер 50x30x500 Серия продукции BlackLine, Серия US 3K Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,08 in Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Высота 30 mm Длина 500 mm Длина 1,64 ft Размер L 500 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0889 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0889 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 3 K 50 FTK SW / 7265740 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 3 K 50 FTK SW / 7265740 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 3 K 50 FTK SW / 7265740 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 3 K 50 FTK SW / 7265740 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 3 K 50 FTK SW / 7265740 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский