Подвеска US 3 FTK, черная

Артикул, номер 7265696 | EAN 4012197248758

черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
Подвеска (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции. Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. Порошковое покрытие глубокого черного цвета (RAL 9005). При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать дистанционную вставку типа DSK 25.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 2,7 kN
Длина кронштейна 400 1,5 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 5 kN
Материал Сталь
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2 mm
Размер 50x30x400
Серия продукции BlackLine, Серия US 3K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,08 in
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Высота 30 mm
Длина 400 mm
Длина 1,31 ft
Размер L 400 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0778 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0778 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 3 K 20 FTK SW 200 mm черный; RAL 9005 7265690
1 Штук
US 3 K 30 FTK SW 300 mm черный; RAL 9005 7265693
1 Штук
US 3 K 40 FTK SW 400 mm черный; RAL 9005 7265696
1 Штук
US 3 K 50 FTK SW 500 mm черный; RAL 9005 7265740
1 Штук
US 5 K 40 FTK SW 400 mm черный; RAL 9005 6341684
1 Штук
US 5 K 60 FTK SW 600 mm черный; RAL 9005 6341686
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок для стойки US 3, черный Защитный колпачок для стойки US 3, черный US 3 KS SW 6338456
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Штук
Дистанционная вставка FTK, черная Дистанционная вставка FTK, черная DSK 25 FTK SW 6479548
20 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 F Винт с шестигранной головкой M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 3 K 40 FTK SW / 7265696 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 3 K 40 FTK SW / 7265696 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 3 K 40 FTK SW / 7265696 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 3 K 40 FTK SW / 7265696 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 3 K 40 FTK SW / 7265696 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 3 K 40 FTK SW / 7265696
Загрузить