Указание: Этот товар снят с производства.

Подвесная скоба A4

Артикул, номер 6363913 | EAN 4012195912934

6363913 / AHB 200 A4
200 mm
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная скоба для кабеленесущей системы.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
для ширины макс. 200 mm
для ширины мин. 200
Исполнение Навесная скоба (C-скоба)
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B200mm
Регулируемый нет
Сила F в кН при крепл. к потолку 0,6 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 200 mm
Размер B 215 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AHB 200 A4 200 mm 6363913
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x16 A4 6406193
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AHB 200 A4 / 6363913 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AHB 200 A4 / 6363913 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AHB 200 A4 / 6363913 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AHB 200 A4 / 6363913 , 0.13MB , pdf

AHB 200 A4 / 6363913
Загрузить