Подвесная стойка US 3, А4

Артикул, номер 6342395 | EAN 4012195705680

цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной траверсой.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 2,1 kN
Длина кронштейна 400 1,1 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 5 kN
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2 mm
Размер 50x30x900
Серия продукции Серия US 3K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 30 mm
Длина 900 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,3885 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3885 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку US 3 K

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку US 3 K
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 3 K 20 A4 200 mm цвета нержавеющей стали 6342375
1 Штук
US 3 K 40 A4 400 mm цвета нержавеющей стали 6342379
1 Штук
US 3 K 50 A4 500 mm цвета нержавеющей стали 6342381
1 Штук
US 3 K 60 A4 600 mm цвета нержавеющей стали 6342389
1 Штук
US 3 K 70 A4 700 mm цвета нержавеющей стали 6342391
1 Штук
US 3 K 80 A4 800 mm цвета нержавеющей стали 6342393
1 Штук
US 3 K 90 A4 900 mm цвета нержавеющей стали 6342395
1 Штук
US 3 K 110 A4 1100 mm цвета нержавеющей стали 6342396
1 Штук
US 3 K 100 A4 1000 mm цвета нержавеющей стали 6342397
1 Штук
US 3 K 120 A4 1200 mm цвета нержавеющей стали 6342398
1 Штук
US 3 K 30 A4 300 mm цвета нержавеющей стали 6342530
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки A4 Соединитель U-образной стойки A4 VUS 3 A4 6018520
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 3 KS OR 6338458
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 A4 6407524
50 Штук
Распорка А4 Распорка А4 DSK 25 A4 6416450
10 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 A4 Винт с шестигранной головкой M10 A4 SKS 10x80 A4 6418248
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 3 K 90 A4 / 6342395 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 3 K 90 A4 / 6342395 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 3 K 90 A4 / 6342395 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 3 K 90 A4 / 6342395 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 3 K 90 A4 / 6342395 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) US 3 K 90 A4 / 6342395 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 3 K 90 A4 / 6342395
Загрузить