Защитный колпачок

Артикул, номер 6338458 | EAN 4012195668039

Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для стоек US 3.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Торцевая заглушка
Материал Полиэтилен
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 25x50
Серия продукции Серия US 3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Высота 35,5 mm
Длина 25 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0341 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0341 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 3 KS OR 6338458
20 Штук
US 3 KS SW 6338456
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 3 KS OR / 6338458 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 3 KS OR / 6338458 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 3 KS OR / 6338458 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 3 KS OR / 6338458 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 3 KS OR / 6338458 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

US 3 KS OR / 6338458
Загрузить