Подвесной уголок А4

Артикул, номер 6015340 | EAN 4012196952038

6015340 / SH M10 A4
11 mm
Нержавеющая сталь 1.4401
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Подвесной уголок для проволочных лотков.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 58x31
Размер 31 x 58
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3848 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3848 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр отверстия Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SH M10 A4 11 mm Нержавеющая сталь 1.4401 без обработки, дообработанный 6015340
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SH M10 A4 / 6015340 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SH M10 A4 / 6015340 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SH M10 A4 / 6015340 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SH M10 A4 / 6015340 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SH M10 A4 / 6015340
Загрузить