Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаОпора крышки для кабельных лотков BKRS, для дополнительной поддержки крышек при высоте боковой стороны 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x70 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 109 mm Длина 60 mm Ширина 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5149 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5149 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DST110 BKRS FS / 6049256 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DST110 BKRS FS / 6049256 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DST110 BKRS FS / 6049256 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DST110 BKRS FS / 6049256 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F