Опорная пластина

Артикул, номер 6221890 | EAN 4012196166398

Описание продукта
Описание продукта
Опорная пластина для увеличения опорной поверхности кабеля и для защиты кабелей и проводов.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер B600mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,8457 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8457 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LALB 20 FT 200 mm 6221858
1 Штук
LALB 30 FT 300 mm 6221866
1 Штук
LALB 40 FT 400 mm 6221874
1 Штук
LALB 50 FT 500 mm 6221882
1 Штук
LALB 60 FT 600 mm 6221890
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LALB 60 FT / 6221890 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LALB 60 FT / 6221890 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LALB 60 FT / 6221890 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LALB 60 FT / 6221890 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LALB 60 FT / 6221890 , 0.13MB , pdf

LALB 60 FT / 6221890
Загрузить