- Описание продукта
-
Описание продуктаОпорная пластина для увеличения опорной поверхности кабеля и для защиты кабелей и проводов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5992 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5992 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LALB 30 FT / 6221866 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LALB 30 FT / 6221866 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LALB 30 FT / 6221866 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LALB 30 FT / 6221866 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LALB 30 FT / 6221866 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский