- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 45 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3459 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3459 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAB 30 A2 / 7164025 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAB 30 A2 / 7164025 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LAB 30 A2 / 7164025 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LAB 30 A2 / 7164025 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAB 30 A2 / 7164025 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский