Опорная пластина А2

Артикул, номер 7164041 | EAN 4012196261970

Описание продукта
Описание продукта
Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер B500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,8501 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8501 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAB 20 A2 200 mm 7164017
1 Штук
LAB 30 A2 300 mm 7164025
1 Штук
LAB 40 A2 400 mm 7164033
1 Штук
LAB 50 A2 500 mm 7164041
1 Штук
LAB 60 A2 600 mm 7164068
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAB 50 A2 / 7164041 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAB 50 A2 / 7164041 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAB 50 A2 / 7164041 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAB 50 A2 / 7164041 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAB 50 A2 / 7164041 , 0.13MB , pdf

LAB 50 A2 / 7164041
Загрузить