- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн для средних нагрузок для крепления к стойке IS 8.
Опорный кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.
Клемные зажимы, включающие в себя болты, гайки и шайбы можно заказать отдельно, артикул 6419007.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 3 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B110mm Серия продукции Серия AS 30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 41 mm Размер Н 60 mm Размер B 110 mm Размер A 41 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7691 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7691 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 30
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AS 30 11 FT / 6419370 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AS 30 11 FT / 6419370 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AS 30 11 FT / 6419370 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AS 30 11 FT / 6419370 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AS 30 11 FT / 6419370 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AS 30 11 FT / 6419370 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F