Опорный кронштейн AS 30

Артикул, номер 6419382 | EAN 4012195873242

41 mm
3 kN
Описание продукта
Описание продукта
Кронштейн для средних нагрузок для крепления к стойке IS 8.

Опорный кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.

Клемные зажимы, включающие в себя болты, гайки и шайбы можно заказать отдельно, артикул 6419007.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 3 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B210mm
Серия продукции Серия AS 30
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 70 mm
Длина 41 mm
Размер Н 70 mm
Размер B 210 mm
Размер A 41 mm
Ширина 210 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,169 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,169 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 30

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 30
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AS 30 11 FT 41 mm 110 mm 3 kN 6419370
1 Штук
AS 30 16 FT 41 mm 160 mm 3 kN 6419376
1 Штук
AS 30 21 FT 41 mm 210 mm 3 kN 6419382
1 Штук
AS 30 31 FT 41 mm 310 mm 3 kN 6419388
1 Штук
AS 30 41 FT 41 mm 410 mm 3 kN 6419394
1 Штук
AS 30 51 FT 41 mm 510 mm 3 kN 6419400
1 Штук
AS 30 56 FT 41 mm 560 mm 3 kN 6419406
1 Штук
AS 30 61 FT 41 mm 610 mm 3 kN 6419412
1 Штук
AS 30 71 FT 41 mm 710 mm 3 kN 6419418
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AS 30 21 FT / 6419382 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AS 30 21 FT / 6419382 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AS 30 21 FT / 6419382 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AS 30 21 FT / 6419382 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AS 30 21 FT / 6419382 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AS 30 21 FT / 6419382 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

AS 30 21 FT / 6419382
Загрузить