- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн из закрытой прямоугольной стальной трубы для системы кабельных лотков предназначенных для хождения по ним.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для ширины макс. 600 mm для ширины мин. 600 Исполнение Прочее Исполнение Кронштейн Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B=600 Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 108 mm Длина 108 mm Размер B 592 mm Размер b1 223 mm Размер b2 329 mm Размер D 13 mm Ширина 592 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,1972 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1972 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STA BKRS 600 FT / 6044553 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС STA BKRS 600 FT / 6044553 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия STA BKRS 600 FT / 6044553 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия STA BKRS 600 FT / 6044553 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский