- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн из закрытой прямоугольной стальной трубы для системы кабельных лотков предназначенных для хождения по ним.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для ширины макс. 200 mm для ширины мин. 200 Исполнение Кронштейн Исполнение Прочее Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B=200 Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 108 mm Длина 100 mm Размер B 192 mm Размер b1 11 mm Размер b2 161 mm Размер D 13 mm Ширина 192 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6293 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6293 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STA BKRS 200 FT / 6044543 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС STA BKRS 200 FT / 6044543 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия STA BKRS 200 FT / 6044543 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия STA BKRS 200 FT / 6044543 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский