- Описание продукта
-
Описание продуктаОпорный кронштейн для крепления системы кабельных лотков BKRS на полу. Z-образный профиль для увеличения жесткости конструкции, а также от попадания инородных тел в пространство под лотками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Прочность материала 2 mm Размер 100x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 100 mm Длина 200 mm Размер L 200 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2834 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2834 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STP Z 1020 FS / 6044583 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС STP Z 1020 FS / 6044583 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия STP Z 1020 FS / 6044583 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия STP Z 1020 FS / 6044583 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F