Опорный профиль 100 FS

Артикул, номер 6044589 | EAN 4012196341764

Описание продукта
Описание продукта
Опорный кронштейн для крепления системы кабельных лотков BKRS на полу. Z-образный профиль для увеличения жесткости конструкции, а также от попадания инородных тел в пространство под лотками.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Прочность материала 2 mm
Размер 100x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 100 mm
Длина 500 mm
Размер L 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,2128 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,2128 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STP Z 1010 FS 100 mm 6044581
1 Штук
STP Z 1020 FS 200 mm 6044583
1 Штук
STP Z 1030 FS 300 mm 6044585
1 Штук
STP Z 1040 FS 400 mm 6044587
1 Штук
STP Z 1050 FS 500 mm 6044589
1 Штук
STP Z 1060 FS 600 mm 6044591
1 Штук
STP Z 10300 FS 3000 mm 6044596
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STP Z 1050 FS / 6044589 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STP Z 1050 FS / 6044589 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STP Z 1050 FS / 6044589 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STP Z 1050 FS / 6044589 , 0.12MB , pdf

STP Z 1050 FS / 6044589
Загрузить