- Описание продукта
-
Описание продуктаПотолочная скоба для подвеса с помощью стержня с резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Размер 80x40 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 40 mm Длина 80 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0759 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0759 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DB A4 / 6356113 , 0.13MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DB A4 / 6356113 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DB A4 / 6356113 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DB A4 / 6356113 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский