Потолочная скоба FT

Артикул, номер 6356109 | EAN 4012196195671

Описание продукта
Описание продукта
Потолочная скоба для подвеса с помощью стержня с резьбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 80x40
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 40 mm
Длина 80 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3641 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3641 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DB FT 6356109
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DB FT / 6356109 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DB FT / 6356109 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DB FT / 6356109 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DB FT / 6356109 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DB FT / 6356109 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта DB FT / 6356109, 27.72 kB, jpg

DB FT / 6356109
Загрузить