Правая заглушка, дизайн Swing

Артикул, номер 6115925 | EAN 4012195914396

6115925 / GAD ER Swing EL
алюминиевый
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для дизайнерских коробов для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Swing. Заглушку можно использовать только для завершения монтажа на правой стороне короба.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.
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
Антибактериальная обработка нет
Вид крепления с фиксатором
Для высоты короба 140 mm
Для глубины короба 114 mm
Защитная плёнка да
Исполнение асимметричный
Маскировка разреза нет
Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Подходит для Справа
Размер 133x140x37
Серия продукции GAD
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 133 mm
Длина 37 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0175 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0175 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GAD ER Swing EL алюминиевый 6115925
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GAD ER Swing EL / 6115925 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GAD ER Swing EL / 6115925 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GAD ER Swing EL / 6115925 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.