Профиль конвекционной решетки

Артикул, номер 6287733 | EAN 4012195146742

Описание продукта
Описание продукта
Профиль конвекционной решетки (ламель) устанавливается для соответствующего визуального уплотнения промежутков между коробом и стеной. Профили конвекционной решетки подходят для горизонтального и вертикального монтажа.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 20x22x2000
Серия продукции Rapid 80®
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 21,7 mm
Длина 2000 mm
Ширина 19,3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,6816 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6816 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KG2RW 2000 2000 mm белоснежный; RAL 9010 6287700
2 м
KG2CW 2000 mm кремовый; RAL 9001 6287701
2 м
KG2LGR 2000 mm светло-серый; RAL 7035 6287702
2 м
KG2RW 3000 3000 mm белоснежный; RAL 9010 6287710
3 м
KG2EL 3000 3000 mm алюминиевый 6287723
3 м
KG2EL 2000 2000 mm алюминиевый 6287733
2 м
Загрузки

Техническая спецификация KG2EL 2000 / 6287733 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KG2EL 2000 / 6287733 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KG2EL 2000 / 6287733 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Montagezubehör Geräteeinbaukanäle , 2.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh profiles , 5.07MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.