Указание: Этот товар снят с производства.

Профиль конвекционной решетки

Артикул, номер 6287701 | EAN 4012195146582

Описание продукта
Описание продукта
Профиль конвекционной решетки (ламель) устанавливается для соответствующего визуального уплотнения промежутков между коробом и стеной. Профили конвекционной решетки подходят для горизонтального и вертикального монтажа.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Размер 20x22x2000mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 21,7 mm
Длина 2000 mm
Ширина 19,3 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KG2RW 2000 2000 mm белоснежный; RAL 9010 6287700
2 м
KG2CW 2000 mm кремовый; RAL 9001 6287701
2 м
KG2LGR 2000 mm светло-серый; RAL 7035 6287702
2 м
KG2RW 3000 3000 mm белоснежный; RAL 9010 6287710
3 м
KG2EL 3000 3000 mm алюминиевый 6287723
3 м
KG2EL 2000 2000 mm алюминиевый 6287733
2 м
Загрузки

Техническая спецификация KG2CW / 6287701 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KG2CW / 6287701 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KG2CW / 6287701 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KG2CW / 6287701 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KG2CW / 6287701 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh profiles , 5.07MB , pdf

Изображение продукта KG2CW / 6287701, 16.03 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.