- Описание продукта
-
Описание продуктаПрофиль конвекционной решетки (ламель) устанавливается для соответствующего визуального уплотнения промежутков между коробом и стеной. Профили конвекционной решетки подходят для горизонтального и вертикального монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 20x22x3000 Серия продукции Rapid 80® Цвет алюминиевый Размеры
Высота 21,7 mm Длина 3000 mm Ширина 19,3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6813 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6813 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KG2EL 3000 / 6287723 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС KG2EL 3000 / 6287723 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KG2EL 3000 / 6287723 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Montagezubehör Geräteeinbaukanäle , 2.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh profiles , 5.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский