- Описание продукта
-
Описание продуктаC-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Высота 18 mm Длина 400 mm Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Отделяемый нет Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции да Прочность материала 1,25 mm Размер 400x35x18 Расстояние между центрами отверстий 25 mm С зубцами нет С перфорацией да Статическая величина ly 0,41 cm Статическая величина lz 1,81 cm Статическая величина Wy 0,41 cm² Статическая величина Wz 1,03 cm² Форма профиля C-образный профиль Цвет черный; RAL 9005 Ширина 35 mm Ширина шлица 17 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CML3518P0400 SW / 1104293 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС CML3518P0400 SW / 1104293 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании CML3518P0400 SW / 1104293 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CML3518P0400 SW / 1104293 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CML3518P0400 SW / 1104293 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Казахстан - Русский