Profile rail, 17 mm slot, perforated, black

Артикул, номер 1104307 | EAN 4012197442156

35 mm
18 mm
1,25 mm
Сталь
PES135 - Polyester
черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
C-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 17 мм
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки с шириной шлица 16-17 мм
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации Задняя стенка перфорированная
Высота 18 mm
Длина 500 mm
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Отделяемый нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 1,25 mm
Размер 500x35x18
Расстояние между центрами отверстий 25 mm
С зубцами нет
С перфорацией да
Статическая величина ly 0,41 cm
Статическая величина lz 1,81 cm
Статическая величина Wy 0,41 cm²
Статическая величина Wz 1,03 cm²
Форма профиля C-образный профиль
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 35 mm
Ширина шлица 17 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Прочность материала Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CML3518P0400 SW 400 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Сталь PES135 - Polyester черный; RAL 9005 1104293
10 Штук
CML3518P0500 SW 500 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Сталь PES135 - Polyester черный; RAL 9005 1104307
10 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Скользящая гайка ZL Скользящая гайка ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Штук
Болт с прямоугольной головкой ZL Болт с прямоугольной головкой ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CML3518P0500 SW / 1104307 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС CML3518P0500 SW / 1104307 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании CML3518P0500 SW / 1104307 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия CML3518P0500 SW / 1104307 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CML3518P0500 SW / 1104307 , 0.13MB , pdf

CML3518P0500 SW / 1104307
Загрузить